Registar
Confirmado
  • Outer Diameter D(φ)
  • Length L(mm)
  • Surface Treatment
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Spacer / round / brass / nickel-plated / internal thread / ARB-BE (ARB-315E)

Spacer / round / brass / nickel-plated / internal thread / ARB-BE ARB-315E

Número da peça:

ARB-315E
Limpar
  • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 50.

Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
ARB-315E

Outer Diameter D

(φ)

Length L

(mm)

Surface Treatment

Cleaning Method

Details of Surface Treatment

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
6
15
Electroless Nickel Plating
-
Nickel Plating (Ni)
10
50 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.17 €
( 1.39 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Nominal Thread Diameter (M)] 2 / 2.6 / 3 / 4
[Materials] Free-cutting brass (C3604BD) with cadmium content of less than 75 ppm
[Treatment] Degreased, nickel plating, black nickel plating

O número da peça foi confirmado