Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | FG12-LH10 | FG12-LH11 | |
without push button, with LED-illumination | with push button and with LED-illumination | ||
A* | L | Order no. | Order no. |
165 | 232 | FG12-LH10.165.11 | FG12-LH11.165.11 |
Type | FG12-LH10 | FG12-LH11 |
without push button | with push button | |
Push button (1 change-over contact) | without | ![]() |
LED board | ![]() | |
Push button | - | 24 V AC/DC max. 1 A |
Operating voltage LED | 24 V DC (12 V DC optional) | |
Connection type | cable 8-pole | |
Mounting cutout | ![]() |
Número da peça |
---|
Encomenda suspensa |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
428.36 € ( 509.75 € ) | 5 dias úteis |
482.36 € ( 574.01 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
Aluminium profile, handle shank made of Polyamide PA6, glass blasted and anodized in natural colour. 3LED colours red, yellow and green