Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Pitch P(mm)
  • Height H(mm)
  • Handle Thickness D(mm)
  • Screw-on distance A(mm)
  • Length L(mm)
  • Fastening M
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Stainless Steel Handle (EG-1R)

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Informações do produto

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Encomenda suspensa

Pitch P

(mm)

Height H

(mm)

Handle Thickness D

(mm)

Screw-on distance A

(mm)

Length L

(mm)

Fastening M

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
140
45
25
140
170
M8
10
1 unidades
180
58
32
180
218
M10
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
212.84 €
(
253.28 €
)
7 dias úteis
285.44 €
(
339.67 €
)
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Stainless steel precision casting, material no. G 4308. Blasted and electropolished with a half-matt finish.