Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

DE, Self-align Fitting - Bulkhead Union, Bulkhead Connector

Cuidado

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Surface Treatment

Compatible Tube Outer Diameter

(mm)

Sleeve material

Quantidade mínima de encomenda
NA
4
C2700
10 unidades
NA
6
C2700
10 unidades
NA
8
C2700
10 unidades
Nickel Plating
-
-
10 unidades
NA
10
C2700
10 unidades
NA
12
C2700
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.23 €
( 3.84 € )
4 dias úteis
3.94 €
( 4.69 € )
4 dias úteis
4.53 €
( 5.39 € )
4 dias úteis
5.55 €
( 6.60 € )
21 dias úteis
8.24 €
( 9.81 € )
4 dias úteis
9.18 €
( 10.92 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Self-aligning type pipe fittings by SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with soft copper pipes.
· A non-directional type metal sleeve.
· The sleeve helps protect against external damage.
· Low pressure loss.
[Applications]
· Used for 90° branch connections in both directions.

Cuidado

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.