Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 11 dias úteis

Union Tee 10-KQ2T, One-Touch Fitting

Cuidado

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
8
10 unidades
10
5 unidades
-
5 unidades
-
5 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
7.18 €
(
8.54 €
)
11 dias úteis
7.98 €
(
9.50 €
)
11 dias úteis
10.50 €
(
12.49 €
)
11 dias úteis
15.44 €
(
18.37 €
)
11 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch tubing into two opposite ends of the fitting both at 90° angles.

Cuidado

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.