Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Connection Type
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis
    • Dentro de 13 dias úteis
  • Male Elbow KSL (Standard Type) Rotary One-Touch Fitting

    Cuidado

    • For materials and specification details, please refer to the catalog.
    • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

    Número da peça:

    Indefinido. 23 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Compatible Tube Outer Diameter 1

    (mm)

    Connection Type

    Connection screw

    Quantidade mínima de encomenda
    -
    UNF
    10-32
    2 unidades
    -
    NPT
    1/8
    2 unidades
    4
    R
    1/8
    2 unidades
    4
    M
    5×0.8
    2 unidades
    4
    M
    6×1.0
    2 unidades
    6
    R
    1/8
    2 unidades
    6
    R
    1/4
    2 unidades
    6
    M
    5×0.8
    2 unidades
    6
    M
    6×1.0
    2 unidades
    -
    NPT
    1/8
    2 unidades
    -
    NPT
    1/4
    2 unidades
    8
    R
    1/8
    2 unidades
    8
    R
    1/4
    2 unidades
    8
    R
    3/8
    2 unidades
    -
    NPT
    1/8
    2 unidades
    -
    NPT
    1/4
    2 unidades
    10
    R
    1/4
    2 unidades
    10
    R
    3/8
    2 unidades
    10
    R
    1/2
    2 unidades
    -
    NPT
    1/4
    2 unidades
    -
    NPT
    3/8
    2 unidades
    -
    R
    3/8
    2 unidades
    -
    R
    1/2
    2 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    14.39 €
    ( 17.12 € )
    13 dias úteis
    14.39 €
    ( 17.12 € )
    4 dias úteis
    14.39 €9.79 €
    ( 11.65 € )
    4 dias úteis
    14.39 €
    ( 17.12 € )
    4 dias úteis
    14.39 €
    ( 17.12 € )
    4 dias úteis
    15.40 €
    ( 18.33 € )
    4 dias úteis
    15.40 €
    ( 18.33 € )
    4 dias úteis
    15.03 €
    ( 17.89 € )
    4 dias úteis
    15.03 €
    ( 17.89 € )
    4 dias úteis
    15.32 €
    ( 18.23 € )
    13 dias úteis
    15.40 €
    ( 18.33 € )
    13 dias úteis
    18.32 €12.46 €
    ( 14.83 € )
    4 dias úteis
    18.32 €
    ( 21.80 € )
    4 dias úteis
    18.32 €
    ( 21.80 € )
    4 dias úteis
    20.35 €
    ( 24.22 € )
    4 dias úteis
    20.35 €
    ( 24.22 € )
    4 dias úteis
    27.40 €
    ( 32.61 € )
    4 dias úteis
    27.40 €
    ( 32.61 € )
    4 dias úteis
    27.52 €
    ( 32.75 € )
    4 dias úteis
    27.40 €
    ( 32.61 € )
    13 dias úteis
    29.26 €
    ( 34.82 € )
    4 dias úteis
    34.73 €
    ( 41.33 € )
    4 dias úteis
    34.73 €23.62 €
    ( 28.11 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Low-torque-rotation enabled one-touch fitting for rotating pipes.
    [Features]
    · Can be used on rotating and oscillating parts of robots, etc.
    · Copper-free (with electroless nickel plating).
    · Sealant is standard.
    · Tube materials: FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane.
    [Applications]
    · Use for piping at right angles from the female thread part.

    Cuidado

    • For materials and specification details, please refer to the catalog.
    • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.