Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
2.48 € ( 2.95 € ) | 4 dias úteis |
3.65 € ( 4.34 € ) | 11 dias úteis |
2.44 € ( 2.90 € ) | 4 dias úteis |
2.63 € ( 3.13 € ) | 11 dias úteis |
2.74 € ( 3.26 € ) | 4 dias úteis |
4.11 € ( 4.89 € ) | 11 dias úteis |
2.56 € ( 3.05 € ) | 4 dias úteis |
2.81 € ( 3.34 € ) | 4 dias úteis |
3.76 € ( 4.47 € ) | 11 dias úteis |
2.98 € ( 3.55 € ) | 4 dias úteis |
2.92 € ( 3.47 € ) | 4 dias úteis |
3.23 € ( 3.84 € ) | 11 dias úteis |
4.73 € ( 5.63 € ) | 11 dias úteis |
3.56 € ( 4.24 € ) | 4 dias úteis |
3.40 € ( 4.05 € ) | 11 dias úteis |
4.05 € ( 4.82 € ) | 11 dias úteis |
4.95 € ( 5.89 € ) | 4 dias úteis |
4.77 € ( 5.68 € ) | 4 dias úteis |
5.39 € ( 6.41 € ) | 4 dias úteis |
3.27 € ( 3.89 € ) | 4 dias úteis |
5.02 € ( 5.97 € ) | 27 dias úteis |
4.60 € ( 5.47 € ) | 25 dias úteis |
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch fitting with antistatic prevention.
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used in a vacuum of -100 kPa.
· Can be used in copper-free applications.
· Flame resistant (equivalent to UL-94 Standard V-0)
· Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.
[Applications]
· Use for piping at right angles from the female thread part.