Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Applicable Fitting Size (mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis
    • Dentro de 11 dias úteis
    • Dentro de 23 dias úteis

KAR, Anti-static, One-touch Fitting, Plug-in Reducer

Cuidado

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Número da peça:

Indefinido. 10 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Applicable Fitting Size (mm)

Quantidade mínima de encomenda
4
6
10 unidades
4
8
10 unidades
4
10
10 unidades
6
8
10 unidades
6
10
10 unidades
6
12
10 unidades
8
10
10 unidades
8
12
10 unidades
10
12
5 unidades
-
4
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.76 €
( 4.47 € )
4 dias úteis
10.26 €
( 12.21 € )
11 dias úteis
17.95 €
( 21.36 € )
23 dias úteis
3.81 €
( 4.53 € )
11 dias úteis
6.03 €
( 7.18 € )
11 dias úteis
18.32 €
( 21.80 € )
11 dias úteis
6.21 €
( 7.39 € )
11 dias úteis
7.47 €
( 8.89 € )
11 dias úteis
5.19 €
( 6.18 € )
11 dias úteis
21.37 €
( 25.43 € )
11 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

One-touch IN/OUT fitting with antistatic prevention.
[Features]
· Possible to use from vacuum (-100 kPa).
· Can be used in copper-free applications.
· Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.
· Copper-free (with electroless nickel plating).
· Uni thread.
· Tube materials: antistatic soft nylon, antistatic polyurethane.
[Applications]
· Use to size down one-touch fittings.

Cuidado

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.