Registar
Condições de filtragem

Fluoropolymer Pipe Fitting, LQ1 Series, Space Saving Union Elbow, Inch Size

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Main Body Material

Compatible Tube Outer Diameter (inch) D (D1)

Packaging

Size of Body

Quantidade mínima de encomenda
PFA
3/8
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
3
1 unidades
PFA
3/8
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
3
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
71.68 €
( 85.30 € )
26 dias úteis
71.29 €
( 84.84 € )
26 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The LQ1E-SS-R is a reducing-type space-saving fluoropolymer elbow fitting from SMC.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides excellent sealing performance.
· High leakage-prevention reliability.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.

Cuidado

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.