Registar
Condições de filtragem

Fluoropolymer Pipe Fitting, LQ3 Series, Female Connector, Inch Size

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Compatible Tube Outer Diameter (inch) D (D1)

Connection Screw Type M (M1)

Connection Screw Nominal M (M1)

Maximum Operating Temperature

(℃)

Packaging

Nut Material

Size of Body

Quantidade mínima de encomenda
3/4
NPT (Female thread)
3/4B(20A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
5
1 unidades
1
Rc
3/4B(20A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
6
1 unidades
1
NPT (Female thread)
3/4B(20A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
6
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
71.24 €
( 84.78 € )
26 dias úteis
121.21 €
( 144.24 € )
26 dias úteis
121.21 €
( 144.24 € )
26 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

An inch size female connector.
[Features]
· A fluoropolymer fitting.
· A flared collet structure.
· Triple-seal construction.
· Excellent assemblability.
· Excellent flow-through characteristics.
· Able to withstand thermal stress.
· For use at 200°C.

Cuidado

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.