Registar
Condições de filtragem

Fluoropolymer Pipe Fitting, LQ3 Series, Female Elbow, Metric Size

Número da peça:

Indefinido. 9 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Compatible Tube Outer Diameter (mm) D (D1)

Connection Screw Type M (M1)

Connection Screw Nominal M (M1)

Maximum Operating Temperature

(℃)

Packaging

Nut Material

Size of Body

Quantidade mínima de encomenda
4
Rc
1/8B(6A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
1
1 unidades
4
NPT (Female thread)
1/8B(6A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
1
1 unidades
4
NPT (Female thread)
1/8B(6A)
200
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
PFA
1
1 unidades
6
Rc
1/8B(6A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
2
1 unidades
6
Rc
1/8B(6A)
200
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
PFA
2
1 unidades
6
NPT (Female thread)
1/8B(6A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
2
1 unidades
6
NPT (Female thread)
1/8B(6A)
200
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
PFA
2
1 unidades
10
Rc
1/8B(6A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
3
1 unidades
8
NPT (Female thread)
1/8B(6A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
3
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
30.27 €
( 36.02 € )
26 dias úteis
22.02 €
( 26.20 € )
26 dias úteis
20.95 €
( 24.93 € )
26 dias úteis
26.37 €
( 31.38 € )
26 dias úteis
26.06 €
( 31.01 € )
26 dias úteis
27.31 €
( 32.50 € )
26 dias úteis
26.06 €
( 31.01 € )
26 dias úteis
34.19 €
( 40.69 € )
26 dias úteis
34.34 €
( 40.86 € )
26 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Female elbow with flare-type collet construction.
[Features]
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

Cuidado

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.