Registar

Bem-vindo ao novo catálogo eletrónico de MISUMI!
Actualizámos os nossos sistemas online! Saiba mais aqui.

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Fluoropolymer Pipe Fitting, LQ3 Series, Union Elbow Reducing, Inch Size

Cuidado

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Número da peça:

Indefinido. 8 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Compatible Tube Outer Diameter (inch) D (D1)

Compatible Tube Outer Diameter (inch) D2

Maximum Operating Temperature

(℃)

Packaging

Nut Material

Size of Body

Quantidade mínima de encomenda
3/4
1/2
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
5
1 unidades
3/4
1/2
200
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
PFA
5
1 unidades
3/4
3/8
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
5
1 unidades
3/4
3/8
200
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
PFA
5
1 unidades
3/4
1/4
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
5
1 unidades
3/4
1/4
200
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
PFA
5
1 unidades
3/4
1/4
150
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PVDF
5
1 unidades
3/4
1/4
150
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
PVDF
5
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
77.11 €
( 91.76 € )
7 dias úteis
75.56 €
( 89.92 € )
26 dias úteis
75.85 €
( 90.26 € )
26 dias úteis
75.56 €
( 89.92 € )
26 dias úteis
71.85 €
( 85.50 € )
26 dias úteis
75.56 €
( 89.92 € )
26 dias úteis
62.69 €
( 74.60 € )
26 dias úteis
62.35 €
( 74.20 € )
26 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

Cuidado

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.