Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Packing, Material of O-Ring
    • Standard (NBR Nitrile Rubber )
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis
    • Dentro de 11 dias úteis
    • Dentro de 22 dias úteis
    • Dentro de 24 dias úteis
  • KQB2U-00, Metal One-touch Fitting, Union Y

    Cuidado

    • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

    Número da peça:

    Indefinido. 13 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Packing, Material of O-Ring

    Compatible Tube Outer Diameter 1

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    -
    -
    1 unidades
    -
    -
    1 unidades
    -
    4
    1 unidades
    -
    6
    1 unidades
    -
    -
    1 unidades
    -
    8
    1 unidades
    [Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber
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
    13.81 €
    ( 16.43 € )
    22 dias úteis
    7.76 €
    ( 9.23 € )
    11 dias úteis
    7.65 €3.83 €
    ( 4.56 € )
    4 dias úteis
    9.10 €4.55 €
    ( 5.41 € )
    4 dias úteis
    9.10 €
    ( 10.83 € )
    11 dias úteis
    13.97 €6.99 €
    ( 8.32 € )
    4 dias úteis
    13.95 €
    ( 16.60 € )
    24 dias úteis
    20.68 €
    ( 24.61 € )
    4 dias úteis
    20.69 €
    ( 24.62 € )
    11 dias úteis
    29.48 €14.74 €
    ( 17.54 € )
    4 dias úteis
    49.90 €
    ( 59.38 € )
    11 dias úteis
    74.53 €
    ( 88.69 € )
    4 dias úteis
    13.85 €
    ( 16.48 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    SMC One-Touch fitting.
    [Features]
    · Compact and lightweight.
    · Grease-free.
    · Fluid temperature: -5 to 150°C.
    · Brass parts: Electroless nickel plated.
    [Applications]
    · Used to branch line in the same direction.

    Cuidado

    • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.