Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Male Branch Connector KGLU One-Touch Fitting

Cuidado

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Número da peça:

Indefinido. 28 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Main Body Material

Application

Operating Temperature

(°C)

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Connection Type

Connection screw

Number of Connection Tubes

(pc.)

Color

Specifications

Release button color

Custom-made specifications

Options

Quantidade mínima de encomenda
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
4
R
1/8
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT+EN 1.4305 Equiv.
Clean circumstance / Foods・Drug-Related
-5~60
-
-
-
-
-
ISO class: 6
-
-
With sealant
2 unidades
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
4
R
1/4
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT+EN 1.4305 Equiv.
Clean circumstance / Foods・Drug-Related
-5~60
-
-
-
-
-
ISO class: 6
-
-
With sealant
2 unidades
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
4
M
5×0.8
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
6
R
1/8
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT+EN 1.4305 Equiv.
Clean circumstance / Foods・Drug-Related
-5~60
-
-
-
-
-
ISO class: 6
-
-
With sealant
2 unidades
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
6
R
1/4
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
6
R
3/8
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT+EN 1.4305 Equiv.
Clean circumstance / Foods・Drug-Related
-5~60
-
-
-
-
-
ISO class: 6
-
-
With sealant
2 unidades
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
6
M
5×0.8
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
8
R
1/8
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT+EN 1.4305 Equiv.
Clean circumstance / Foods・Drug-Related
-5~60
-
-
-
-
-
ISO class: 6
-
-
With sealant
2 unidades
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
8
R
1/4
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT+EN 1.4305 Equiv.
Clean circumstance / Foods・Drug-Related
-5~60
-
-
-
-
-
ISO class: 6
-
-
With sealant
2 unidades
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
8
R
3/8
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT+EN 1.4305 Equiv.
Clean circumstance / Foods・Drug-Related
-5~60
-
-
-
-
-
ISO class: 6
-
-
With sealant
2 unidades
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
10
R
1/4
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT+EN 1.4305 Equiv.
Clean circumstance / Foods・Drug-Related
-5~60
-
-
-
-
-
ISO class: 6
-
-
With sealant
2 unidades
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
10
R
3/8
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT+EN 1.4305 Equiv.
Clean circumstance / Foods・Drug-Related
-5~60
-
-
-
-
-
ISO class: 6
-
-
With sealant
2 unidades
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
10
R
1/2
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT+EN 1.4305 Equiv.
Clean circumstance / Foods・Drug-Related
-5~60
-
-
-
-
-
ISO class: 6
-
-
With sealant
2 unidades
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
-
R
1/4
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
-
R
3/8
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT+EN 1.4305 Equiv.
Clean circumstance / Foods・Drug-Related
-5~60
-
-
-
-
-
ISO class: 6
-
-
With sealant
2 unidades
[PP Resin] PP
Standard/Mini
-
-
R
1/2
2
White
ISO Class:6
White
N/A
-
2 unidades
[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT+EN 1.4305 Equiv.
Clean circumstance / Foods・Drug-Related
-5~60
-
-
-
-
-
ISO class: 6
-
-
With sealant
2 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
11.32 €
( 13.47 € )
19 dias úteis
11.47 €
( 13.65 € )
24 dias úteis
12.29 €
( 14.63 € )
20 dias úteis
12.47 €
( 14.84 € )
24 dias úteis
11.32 €
( 13.47 € )
11 dias úteis
12.47 €
( 14.84 € )
11 dias úteis
12.65 €
( 15.05 € )
11 dias úteis
12.89 €
( 15.34 € )
11 dias úteis
13.42 €
( 15.97 € )
21 dias úteis
13.55 €
( 16.12 € )
28 dias úteis
12.47 €
( 14.84 € )
21 dias úteis
13.55 €
( 16.12 € )
28 dias úteis
13.66 €
( 16.26 € )
24 dias úteis
13.55 €
( 16.12 € )
11 dias úteis
13.66 €
( 16.26 € )
11 dias úteis
14.15 €
( 16.84 € )
11 dias úteis
14.32 €
( 17.04 € )
11 dias úteis
18.21 €
( 21.67 € )
19 dias úteis
18.32 €
( 21.80 € )
24 dias úteis
18.21 €
( 21.67 € )
11 dias úteis
18.39 €
( 21.88 € )
11 dias úteis
18.68 €
( 22.23 € )
28 dias úteis
18.85 €
( 22.43 € )
11 dias úteis
19.94 €
( 23.73 € )
24 dias úteis
19.94 €
( 23.73 € )
21 dias úteis
20.11 €
( 23.93 € )
11 dias úteis
19.94 €
( 23.73 € )
11 dias úteis
20.11 €
( 23.93 € )
11 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Use to branch line at right angles to female thread.

Cuidado

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.