Registar
Confirmado

Voltage Monitor for PFMV5, PFMV3 Series (PFMV300-MLG-A)

Número da peça:

PFMV300-MLG-A
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
PFMV300-MLG-A

Sensor/Monitor Configuration

Output Method

Analog Output Specification

No. of Inputs

No. of Outputs

Analog Voltage Output

(V)

Analog Current Output

(mA)

Unit Specifications

Bracket

Applicable Sensors

Option

Instruction Manual

Calibration Certificate

Input specifications

External input

Quantidade mínima de encomenda
[Separate Type, Connector Joint] Remote type monitor unit
NPN Open Collector / Analog
Voltage
1
3
[1 to 5 V DC] 1 to 5 V DC
-
SI unit fixed
None
PFMV5□ (F)-1-□□
Power supply / output connection cable + connector for sensor connection
With operation manual (Japanese and English)
With calibration certificate
Voltage input
None
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
165.15 €
( 196.53 € )
26 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A flow sensor voltage monitor.
[Features]
· A full range of sensors (6 ranges) can be covered by one monitor.
· Connectors.
· Easy connection and removal of wiring.
[Applications]
· For monitoring the voltage of PFMV5.

Cuidado

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.
O número da peça foi confirmado