Registar
Confirmado

Flow Sensor Flow Monitor PFM3 Series (PFM303-MDF)

Número da peça:

PFM303-MDF
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
PFM303-MDF

Sensor/Monitor Configuration

Output Method

Analog Output Specification

No. of Outputs

Analog Voltage Output

(V)

Analog Current Output

(mA)

Unit Specifications

Bracket

Applicable Sensors

Accessory

Option

Instruction Manual

Calibration Certificate

Input specifications

External input

Quantidade mínima de encomenda
[Separate Type, Connector Joint] Remote type monitor unit
PNP Open Collector / Analog
Voltage
3
[1 to 5 V DC] 1 to 5 V DC
-
SI unit fixed
None
PFM5□□(S)-□-1-□
Panel mount adapter + front protective cover + sensor connector
None
With operation manual (Japanese and English)
Without calibration certificate
Voltage input
None
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
123.53 €
( 147.00 € )
26 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Flow sensor flow monitor that is easy to connect/disconnect wiring.
[Features]
· Vertical, horizontal and close mounting are possible (panel mount).
· Remote type monitor.

O número da peça foi confirmado