Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Outer Diameter(mm)
  • Internal Diameter(mm)
  • Thickness and length
  • Flange Diameter(mm)
  • Collar Height(mm)
  • Flange Diameter D(mm)
  • Collar Height t(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 14 dias úteis

Bushing D / D-B

Bushing D / D-B

Número da peça:

Indefinido. 10 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Outer Diameter

(mm)

Internal Diameter

(mm)

Thickness and length

Flange Diameter

(mm)

Collar Height

(mm)

Flange Diameter D

(mm)

Collar Height t

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
3
2
1.8
5
0.8
5
0.8
10
20 unidades
3
2
2.3
5
0.8
5
0.8
10
20 unidades
3.5
3
1.3
6
0.8
6
0.8
10
50 unidades
4
3.2
2
7
1
7
1
10
50 unidades
5
4.2
3
9
1
9
1
10
20 unidades
5
4.2
6
9
1
9
1
10
20 unidades
6
5
2.5
10
1
10
1
10
20 unidades
6
5.2
3
12
1
12
1
10
50 unidades
6
5.2
4
12
1
12
1
10
50 unidades
6
5.2
5
12
1
12
1
10
50 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.66 €
( 3.17 € )
6 dias úteis
2.44 €
( 2.90 € )
6 dias úteis
0.23 €
( 0.27 € )
6 dias úteis
0.25 €
( 0.30 € )
6 dias úteis
2.57 €
( 3.06 € )
6 dias úteis
2.67 €
( 3.18 € )
6 dias úteis
2.67 €
( 3.18 € )
6 dias úteis
0.30 €
( 0.36 € )
6 dias úteis
0.33 €
( 0.39 € )
6 dias úteis
0.21 €
( 0.25 € )
14 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Materials] Duracon (POM)
[Color] Milky White / Black
[Heat Distortion Temperature] 1.82 MPa...110°C
[UL Standard] UL94-HB (material)