Registar
Condições de filtragem
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis

Plastic wheel (B15) (B15.127)

Número da peça:

B15.127
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
B15.127
Relacionado

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
125
45
15
50
700
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
29.94 €
( 35.63 € )
3 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Plastic wheel, white, ball bearing