Registar
Confirmado
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis

Polyamide wheel (B16) (B16.303)

Número da peça:

B16.303
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
B16.303
Relacionado

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
300
100
70
108
9000
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1,012.72 €
( 1,205.14 € )
3 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Cast polyamide wheel, ball bearing

O número da peça foi confirmado