Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
166.71 € ( 198.38 € ) | 17 dias úteis |
188.60 € ( 224.43 € ) | 17 dias úteis |
228.40 € ( 271.80 € ) | 6 dias úteis |
228.40 € ( 271.80 € ) | 6 dias úteis |
193.12 € ( 229.81 € ) | 6 dias úteis |
[Used by many automobile manufactures. No replacements for 3 years needed even with heavy towing, for a total of 72% cost reduction.]
· High-endurance specification making towing possible
Based on in-house structure, achieved a high durability that can even withstand heavy towing up to 20 km/h.
· Shock absorption by springs
The springs do not buckle as they are properly designed, providing a stable shock absorption effect.
· Using a thrust bearing in the swivel part
Taking indoor use into consideration, this is a lineup of wheels that do not readily make marks on the floor.
· Applications
Indoor factory parts transportation dolly / heavy towing dolly, etc.
■ Mounting hole pitch: 86 × 133 (62 × 125)
■ Mounting hole diameter: 13.5