Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Outer Diameter D(Ø)
  • O.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Inner Diameter d(Ø)
  • I.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Bundle winding length(m)
  • Maximum operating pressure(MPa)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis
    • Dentro de 11 dias úteis
    • Dentro de 45 dias úteis
    • Dentro de 49 dias úteis
  • TQ, 2-Layer Soft Fluoropolymer Tubing

    Cuidado

    • The maximum operating pressure values listed are at 20°C. See the catalog for details.
    • The last digits of the product codes indicate the length of the tubings.

    Número da peça:

    Indefinido. 10 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Outer Diameter D

    (Ø)

    O.D. [Distinction]

    Inner Diameter d

    (Ø)

    I.D. [Distinction]

    Minimum Bending Radius

    (mm)

    Bundle winding length

    (m)

    Maximum operating pressure

    (MPa)

    Quantidade mínima de encomenda
    4
    Up to 4
    2.5
    Up to 3
    -
    20
    2
    1 unidades
    4
    Up to 4
    2.5
    Up to 3
    -
    100
    2
    1 unidades
    6
    Up to 6
    4
    Up to 4
    -
    20
    1.9
    1 unidades
    6
    Up to 6
    4
    Up to 4
    -
    100
    1.9
    1 unidades
    8
    Up to 8
    6
    Up to 6
    26
    20
    1.5
    1 unidades
    8
    Up to 8
    6
    Up to 6
    26
    100
    1.5
    1 unidades
    10
    Up to 10
    8
    Up to 8
    -
    20
    1.1
    1 unidades
    10
    Up to 10
    8
    Up to 8
    -
    100
    1.1
    1 unidades
    12
    Up to 15
    9
    Up to 9
    -
    20
    1.2
    1 unidades
    12
    Up to 15
    9
    Up to 9
    -
    100
    1.2
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    81.02 €
    ( 96.41 € )
    4 dias úteis
    405.13 €
    ( 482.10 € )
    11 dias úteis
    122.39 €61.20 €
    ( 72.83 € )
    4 dias úteis
    611.90 €
    ( 728.16 € )
    45 dias úteis
    166.92 €
    ( 198.63 € )
    4 dias úteis
    834.63 €
    ( 993.21 € )
    11 dias úteis
    216.61 €
    ( 257.77 € )
    4 dias úteis
    1,083.05 €
    ( 1,288.83 € )
    49 dias úteis
    348.00 €
    ( 414.12 € )
    4 dias úteis
    1,740.11 €
    ( 2,070.73 € )
    49 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Tubing with a 2-layer structure.
    [Features]
    ・ Transfer fluids such as solvents with flexible and abrasion resistant piping
    ・ Tube outer layer abrasion: Reduced to 1/30 (By rubbing test between tubes)
    ・ Flexibility: Up to 55% improvement (Comparison with fluoropolymer tube / TL (for ø6 × ø4))
    ・ Lightweight: Approximately 44% reduction in mass (flexible fluoropolymer 2-layer tube) (TQ): 26.5 g/m fluoropolymer tube (TL): 47 g/m (for ø8 × ø6))
    [Applications]
    ・ Automotive field, semiconductor field, food field, medical field, machine tool field

    Cuidado

    • The maximum operating pressure values listed are at 20°C. See the catalog for details.
    • The last digits of the product codes indicate the length of the tubings.