Registar
Condições de filtragem
  • Screw Size(mm)
  • Nominal Length
  • Pitch(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Coil Thread R

Coil Thread R

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Screw Size

(mm)

Nominal Length

Pitch

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
3
1.5D
0.5
10
50 unidades
4
1.5D
0.7
10
50 unidades
5
1.5D
0.8
10
50 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
0.37 €
( 0.44 € )
9 dias úteis
0.37 €
( 0.44 € )
9 dias úteis
0.39 €
( 0.46 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can easily be taken out with the included tang. Fine adjustment of depth is possible even after insertion.
· Newly-developed insertion tool reduces mistakes and increases speed of work.