Registar
Condições de filtragem
  • Shaft Bore Dia. d(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis
    • Dentro de 11 dias úteis

Insert Bearing SB

Número da peça:

Indefinido. 8 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Shaft Bore Dia. d

(mm)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Quantidade mínima de encomenda
12
9,550
4,800
1 unidades
15
9,550
4,800
1 unidades
17
9,550
4,800
1 unidades
20
12,800
6,650
1 unidades
25
14,000
7,850
1 unidades
30
19,500
11,300
1 unidades
35
25,700
15,400
1 unidades
40
29,100
17,800
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
10.40 €
( 12.38 € )
11 dias úteis
10.40 €
( 12.38 € )
6 dias úteis
11.17 €
( 13.29 € )
6 dias úteis
11.17 €
( 13.29 € )
6 dias úteis
11.90 €
( 14.16 € )
6 dias úteis
13.60 €
( 16.18 € )
9 dias úteis
17.10 €
( 20.35 € )
11 dias úteis
19.31 €
( 22.98 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The SB type bearing is an oil free grease-sealed deep-groove ball bearing with an outer ring that has a spherical surface on the outer diameter and a wide inner ring that has cylindrical holes with set screws included.

A lightweight bearing suitable for use with light to normal loads, that can be easily and securely attached to the shaft using the 2 inner ring set screws with a 120° interval.