Registar
Condições de filtragem
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 14 dias úteis

Hinged Chain Conveyors / sliding arch horizontal / radius 200mm / EURO-flex 85

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
RoHS?Quantidade mínima de encomenda
10
1 unidades
10
1 unidades
10
1 unidades
10
1 unidades
10
1 unidades
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
497.37 €
( 591.87 € )
14 dias úteis
531.72 €
( 632.75 € )
14 dias úteis
526.11 €
( 626.07 € )
14 dias úteis
578.82 €
( 688.80 € )
14 dias úteis
649.08 €
( 772.41 € )
14 dias úteis
930.11 €
( 1,106.83 € )
14 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

PE/Galvanized Steel incl. fastening elements. Radius R = 200 mm. Extra degree value on request.
15°: Necessary chain length: 470 mm.
30°: Necessary chain length: 570 mm.
45°: Necessary chain length: 675 mm.
60°: Necessary chain length: 780 mm.
90°: Necessary chain length: 990 mm.
180°: Necessary chain length: 1.615 mm
System width: 85