Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Double acting, single rod, without cushion
Single acting, spring return
Bore size (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Action | Double acting; Single acting, spring return | ||||
Fluid | Air | ||||
Proof pressure | 1.05 MPa | ||||
Minimum operating pressure | Double acting | 0.15 MPa | 0.1 MPa | ||
Single acting, spring return | 0.35 MPa | 0.3 MPa | 0.2 MPa | ||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | ||||
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10 to 70°C (No freezing) With auto switch: -10 to 60°C (No freezing) | ||||
Cushion | None | ||||
Lubrication | Non-lube | ||||
Piston speed | 50 to 500 mm/s | ||||
Stroke length tolerance | 0 to +0.5 | ||||
Mounting | Through-hole |
Action | Bore size (mm) | Standard stroke (mm) |
---|---|---|
Double acting | 4 | 4, 6, 8, 10, 15, 20 |
6 | 4, 6, 8, 10, 15, 20 25, 30 | |
8, 10 | ||
Single acting, spring return | 4 | 4, 6 |
6 | 4, 6, 8 | |
10 | 4, 6, 8, 10 |
No. | Description | Material | Note | |
---|---|---|---|---|
1 | Cylinder tube | Aluminum alloy | Hard anodized | |
2 | Rod cover | Copper alloy | Electroless nickel plated | |
3 | Piston | Without switch | Stainless steel | |
With switch | Aluminum alloy | Chromated | ||
4 | Piston rod | Stainless steel | ||
5 | Seal retainer | Aluminum alloy | Chromated (CUJB4 only) | |
6 | Magnet retainer | Aluminum alloy | Chromated | |
7 | Return spring | Piano wire | ||
8 | Bronze element | Sintered metallic BC | ||
9 | Magnet | - | ||
10 | Rod end nut | Iron | Chromated | |
11 | Piston seal | NBR | ||
12 | Rod seal | NBR | ||
13 | Tube gasket | NBR |
Bore size (mm) | Kit no. | Contents |
---|---|---|
4 | CUJB4-PS | Set of ⑪, ⑫, ⑬ and grease pack. |
6 | CUJB6-PS | |
8 | CUJB8-PS | |
10 | CUJB10-PS |
Bore size (mm) | Kit no. | Contents |
---|---|---|
4 | CUJB4-S-PS | Set of ⑪ and grease pack. |
6 | CUJB6-S-PS | |
8 | CUJB8-S-PS | |
10 | CUJB10-S-PS |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
134.61 € ( 160.19 € ) | 5 dias úteis |
134.61 € ( 160.19 € ) | 5 dias úteis |
141.19 € ( 168.02 € ) | 5 dias úteis |
134.61 € ( 160.19 € ) | 5 dias úteis |
141.19 € ( 168.02 € ) | 5 dias úteis |
146.74 € ( 174.62 € ) | 25 dias úteis |
34.53 € ( 41.09 € ) | 4 dias úteis |
135.63 € ( 161.40 € ) | 5 dias úteis |
142.21 € ( 169.23 € ) | 5 dias úteis |
85.76 € ( 102.05 € ) | 21 dias úteis |
135.63 € ( 161.40 € ) | 5 dias úteis |
142.21 € ( 169.23 € ) | 5 dias úteis |
135.63 € ( 161.40 € ) | 25 dias úteis |
142.21 € ( 169.23 € ) | 5 dias úteis |
88.42 € ( 105.22 € ) | 13 dias úteis |
91.18 € ( 108.50 € ) | 25 dias úteis |
33.60 € ( 39.98 € ) | 4 dias úteis |
134.61 € ( 160.19 € ) | 5 dias úteis |
71.02 € ( 84.51 € ) | 13 dias úteis |
34.53 € ( 41.09 € ) | 4 dias úteis |
68.10 € ( 81.04 € ) | 25 dias úteis |
33.60 € ( 39.98 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
135.89 € ( 161.71 € ) | 5 dias úteis |
84.74 € ( 100.84 € ) | 5 dias úteis |
84.11 € ( 100.09 € ) | 5 dias úteis |
135.89 € ( 161.71 € ) | 23 dias úteis |
139.82 € ( 166.39 € ) | 25 dias úteis |
66.13 € ( 78.69 € ) | 5 dias úteis |
67.06 € ( 79.80 € ) | 25 dias úteis |
136.90 € ( 162.91 € ) | 5 dias úteis |
88.42 € ( 105.22 € ) | 5 dias úteis |
135.63 € ( 161.40 € ) | 5 dias úteis |
136.90 € ( 162.91 € ) | 25 dias úteis |
142.21 € ( 169.23 € ) | 25 dias úteis |
67.15 € ( 79.91 € ) | 5 dias úteis |
68.10 € ( 81.04 € ) | 26 dias úteis |
68.10 € ( 81.04 € ) | 21 dias úteis |
33.60 € ( 39.98 € ) | 4 dias úteis |
135.89 € ( 161.71 € ) | 21 dias úteis |
34.53 € ( 41.09 € ) | 13 dias úteis |
85.77 € ( 102.07 € ) | 21 dias úteis |
136.90 € ( 162.91 € ) | 25 dias úteis |
33.60 €16.80 € ( 19.99 € ) | 4 dias úteis |
135.89 € ( 161.71 € ) | 5 dias úteis |
141.19 € ( 168.02 € ) | 21 dias úteis |
135.90 € ( 161.72 € ) | 5 dias úteis |
34.53 € ( 41.09 € ) | 4 dias úteis |
136.90 € ( 162.91 € ) | 21 dias úteis |
136.90 € ( 162.91 € ) | 5 dias úteis |
136.90 € ( 162.91 € ) | 13 dias úteis |
142.21 € ( 169.23 € ) | 13 dias úteis |
85.76 € ( 102.05 € ) | 11 dias úteis |
70.97 € ( 84.45 € ) | 5 dias úteis |
67.15 € ( 79.91 € ) | 26 dias úteis |
68.10 € ( 81.04 € ) | 5 dias úteis |
33.60 € ( 39.98 € ) | 13 dias úteis |
141.19 € ( 168.02 € ) | 13 dias úteis |
67.06 € ( 79.80 € ) | 13 dias úteis |
34.53 € ( 41.09 € ) | 13 dias úteis |
88.42 € ( 105.22 € ) | 25 dias úteis |
An air cylinder manufactured by SMC.
[Features]
· Miniature body.
· Concentrates wiring and piping on one side.
· Allows installation from 4 directions.