Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Order no. | Size | A | B | C | D | E | F | H | H1 | HW min. | HW max. | I | K | L | L1 | L2 | M | M1 | N | P | α | α* |
90001 | 0 | 4 | 31.0 | 8.5-13.5 | 4.5 | 14 | 5.5 | 18.0 | 81.0 | -1.5 | 3.5 | 8 | 5.5 | - | 49 | 50 | 23.0 | - | 32 | 22 | 95° | - |
90019 | 1 | 5 | 39.0 | 16.0 | 4.5 | 18 | 6.0 | 19.0 | 98.5 | -4.0 | 2.0 | 10 | 5.5 | - | 61 | 59 | 22.5-26.0 | - | 34 | 27 | 95° | - |
90027 | 2 | 6 | 52.0 | 20.0 | 5.5 | 25 | 11.0 | 23.0 | 139.5 | -3.0 | 4.5 | 12 | 6.0 | 12.5 | 78 | 89 | 23.0-31.0 | 27 | 43 | 32 | 105° | 60° |
90035 | 3 | 8 | 79.0 | 20.0 | 7.5 | 37 | 19.0 | 33.0 | 186.0 | 2.0 | 11.0 | 18 | 7.5 | - | 112 | 112 | 32.5 | - | 46 | 35 | 105° | 60° |
90043 | 4 | 10 | 101.0 | 32.0 | 8.6 | 54 | 16.0 | 42.5 | 221.0 | -6.0 | 22.5 | 20 | 13.0 | - | 141 | 130 | 43.5-46.5 | - | 64 | 53 | 105° | 60° |
90050 | 5 | 14 | 140.0 | 45.0 | 8.5 | 73 | 34.0 | 55.8 | 281.0 | -3.0 | 27.5 | 25 | 9.5 | 26.5-31.5 | 195 | 185 | 45.0-50.0 | 45 | 70 | 65 | 115° | 60° |
90068 | 6 | 14 | 165.5 | 50.5 | 13.0 | 89 | 28.0 | 81.0 | 333.0 | -2.5 | 55.0 | 30 | 24.5 | - | 231 | 206 | 67.5-72.5 | - | 100 | 90 | 140° | 60° |
Order no. | Size | F1 [kN] | F2 [kN] | Clamping screw | Weight [g] |
90001 | 0 | 0.5 | 0.7 | M4 x 25 | 60 |
90019 | 1 | 0.6 | 1.1 | M5 x 30 | 105 |
90027 | 2 | 0.8 | 1.2 | M6 x 35 | 175 |
90035 | 3 | 1.2 | 2.5 | M8 x 45 | 410 |
90043 | 4 | 1.7 | 3.0 | M8 x 65 | 630 |
90050 | 5 | 3.0 | 5.0 | M12 x 80 | 1480 |
90068 | 6 | 3.4 | 5.5 | M12 x110 | 2200 |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
25.17 € ( 29.95 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
27.19 € ( 32.36 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
35.02 € ( 41.67 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
42.00 € ( 49.98 € ) | 6 dias úteis |
55.00 € ( 65.45 € ) | 6 dias úteis |
88.85 € ( 105.73 € ) | 6 dias úteis |
115.83 € ( 137.84 € ) | 7 dias úteis |
Vertical acting toggle clamp with open clamping arm and horizontal base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 to 6, run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection, lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890. The product is available per 1 peace.