Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Tightening Force(N)
  • Clamping screw
    • M6
    • M12
  • Size
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis

6811P Heavy vertical toggle clamp

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Informações do produto

No. 6811P Heavy Vertical Toggle Clamp

Product Information


With horizontal base.
Reamed and case-hardened bearing bushes.
Hardened, ground and permanently-lubricated pins. Clamp nuts on lever arm to vary friction in movement. Material: steel, blued. 
Lever arm made of cast steel, blued.
Handle of red, oil-resistant plastic.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6885.

Drawing

Dimensions

Order
no.
SizeABCDEFHH1HW min.HW max.IKL1L2MNPα
9131426.157207.1302125127-13.56158.58594324737120°
90878412.2100308.5-7544216-19.0142415146160456560120°
90886612.21214510.5-9565263-22.0353015181185527875120°
90894812.21515512.5-12071303-10.04136202262037510895120°

Technical Information

 
Order
no.
SizeF1
[kN]
Clamping screwWeight
[g]
9131422.5M6 x 50320
9087845.0M12 x 801250
9088666.0M12 x 1102130
90894812.0M12 x 1104050

Note

These heavy vertical toggle clamps are especially suitable for production equipment and fixtures.

Examples

Recommendations

               
     No. 6805                       No. 6812P

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Tightening Force

(N)

Clamping screw

Size

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
5000
[M12] M12x80
4
10
1 unidades
6000
[M12] M12x110
6
10
1 unidades
1200
[M12] M12x110
8
10
1 unidades
2500
[M6] M6x50
2
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
220.00 €
( 261.80 € )
7 dias úteis
266.55 €
( 317.19 € )
6 dias úteis
306.73 €
( 365.01 € )
6 dias úteis
141.73 €
( 168.66 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Heavy vertical toggle clamp with horizontal base.
Reamed and case-hardened bearing bushes.
Hardened, ground and permanently-lubricated pins. Clamp nuts on lever arm to vary friction in movement. Material: steel, blued. Lever arm made of cast steel, blued. Handle of red, oil-resistant plastic.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6885. The product is available per 1 peace.