Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Tightening Force(N)
  • Clamping screw
    • M8
  • Tightening Force (Range Selectable)(N)
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

6832S Horizontal toggle clamp with safety latch

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Tightening Force

(N)

Clamping screw

Tightening Force (Range Selectable)

(N)

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
2500
[M8] M8x45
2280 to 2999
1,8
2,5
3
10
1 unidades
3000
[M8] M8x65
3000 or More
2,0
3,0
4
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
74.57 €
(
88.74 €
)
5 dias úteis
105.77 €
(
125.87 €
)
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Horizontal toggle clamp with safety latch for open and clamped positions.
With open clamping arm and vertical base.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivets, which run in hardened bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890. The product is available per 1 peace.