Registar
Confirmado
  • Lever / Handle length l1(mm)
  • Thread d1 (M)
  • d3
  • d4
  • h1
  • h3
  • h4
  • t
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Adjustable hand levers with increased clamping force (300.4-63-M6-SR)

Número da peça:

300.4-63-M6-SR
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
300.4-63-M6-SR

Lever / Handle length l1

(mm)

Thread d1 (M)

Thread length l2

Colour

d3

d4

h1

h3

h4

t

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
63
6
-
SR, silver, textured finish
24
17.5
34.5
48.5
4
12.5
0.095
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
29.80 €
( 35.46 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Adjustable hand levers GN 300.4 are produced with a clamping area which is linked via a thrust ball bearing to the bush and screw respectively of the clamping lever. This has led to the following advantages:
- Doubled clamping force through vastly reduced friction.
- There is no movement on the contact area between adjustable hand lever and component which greatly reduces any marking on the clamping area.
- In addition a reduced creep factor has been achieved by the increased preload.

O número da peça foi confirmado