Registar
Confirmado
  • Diameter d1
  • Thread length l1
  • Connection thread d2
  • Colour
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Adjustable hand levers / Zinc die casting / Bushing Steel / GN 101 (101-14-M6-50-SW)

Número da peça:

101-14-M6-50-SW
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
101-14-M6-50-SW

Diameter d1

Thread length l1

Connection thread d2

Colour

Quantidade mínima de encomenda
14
50
M 6
SW
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
6.08 €
( 7.24 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Adjustable hand levers GN 101 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever disengages serrations and allowing to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

O número da peça foi confirmado