Registar
Confirmado

Attachment clamp mountings, Aluminium

Número da peça:

478-B12-M8-MT
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
478-B12-M8-MT

Bore d1

(mm)

Thread d2

Finish

Quantidade mínima de encomenda
12
M 8
MT, matte, tumbled finish
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
12.64 €
( 15.04 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Attachment clamp mountings GN 478 are primarily designed for mounting sensor holders GN 479 and retaining plates GN 479.1. They are fitted with a central thread and, with d1 = B15 bore and higher, an additional bore template 4 x M4.
The standard clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by an adjustable clamping lever GN 511 (see table of dimensions).

O número da peça foi confirmado