Registar
Confirmado
  • Bolt diameter d3
  • Handle diameter d1
  • Collet thread d2
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia

Clamping knobs with indexing plunger (7336.7-42-M12X1,5-6)

Número da peça:

7336.7-42-M12X1,5-6
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
7336.7-42-M12X1,5-6

Bolt diameter d3

Handle diameter d1

Collet thread d2

Quantidade mínima de encomenda
6
42
M 12 x 1,5
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
9.52 €5.05 €
( 6.01 € )
Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

Informações básicas

Clamping knobs with indexing plunger GN 7336.7 are used for positioning, securing and clamping adjusting elements at the same time.
The axial movement of the handle (pulling) pulls the indexing pin from the engaged position against the spring force, with the star know at the same time remaining connected with form-lock to the clamping screw via a hexagonal element, allowing both clamping and releasing.

O número da peça foi confirmado