Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Length l/l1(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Edge handles, Aluminium / Zinc die casting

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Length l/l1

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
100
1 unidades
200
1 unidades
300
1 unidades
400
1 unidades
500
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
14.08 €
(
16.76 €
)
7 dias úteis
15.90 €
(
18.92 €
)
7 dias úteis
18.36 €
(
21.85 €
)
7 dias úteis
20.52 €
(
24.42 €
)
7 dias úteis
22.16 €
(
26.37 €
)
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The tube extrusion for edge handles GN 481 is formed in such a way that two countersunk self tapping screws are used to cut their own counter thread in the extrusion to hold the end caps in position.
If an edge handle for a cabinet of non-standard length is required, a standard extrusion can simply be shortened to fit.