Registar
Confirmado
  • Bolt diameter d1
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Indexing plungers with rest position

Número da peça:

417-10-C
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
417-10-C

Bolt diameter d1

Quantidade mínima de encomenda
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
11.70 €
( 13.92 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Indexing plungers GN 417 type C with rest position are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.
The screwing range is chosen in such a way that washers ISO 7092 can be used.

O número da peça foi confirmado