Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Bolt diameter d1(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 4 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
  • Indexing plungers with rest position, Stainless Steel / Plastic knob

    Número da peça:

    Indefinido. 8 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Informações do produto

    GN 617.1 / Stainless Steel / Indexing Plungers with Rest Position

    Information


    Indexing plungers GN 617.1 with rest position are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

    see also...
    • List of indexing plunger types
    • Mounting blocks GN 412.1
    • Positioning bushings GN 412.2
    • Distance bushings GN 609.5 (to limit the thread length)
    • Flat hexagonal nuts GN 909 / GN 909.5

    How to Order

    How to order (Stainless Steel, with plastic knob)
    1d1
    2Type
    3Material

    Specification

    • Stainless Steel AISI 303                                  NI
     Plunger pin chemically nickel plated
    • Knob Type A / AK
     - Plastic (Polyamide PA)
     - black, matt
     - not removable
    • Load rating information
    • ISO-Fundamental tolerances
    • Stainless Steel characteristics
    • Plastic characteristics
    • RoHS compliant









     

    Dimensions

               
    d1
    Pin−0.02
    −0.05
    Bore H7
    d2d3el1l2l3l4l5
    min.
    A/FSpring load in N ≈ 
             Stainless Steel 
             initialend
    5M 10 x 12113.85151751512615
    6M 12 x 1.52516.26162061714821
    8M 16 x 1.53121.975.572682319926
    10M 20 x 1.53125.49110331030221740

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Bolt diameter d1

    (Ø)

    Type

    Quantidade mínima de encomenda
    5
    A, without lock nut
    1 unidades
    5
    AK, with lock nut
    1 unidades
    6
    A, without lock nut
    1 unidades
    6
    AK, with lock nut
    1 unidades
    8
    A, without lock nut
    1 unidades
    8
    AK, with lock nut
    1 unidades
    10
    A, without lock nut
    1 unidades
    10
    AK, with lock nut
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    14.98 €
    ( 17.83 € )
    7 dias úteis
    15.78 €
    ( 18.78 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    17.78 €
    ( 21.16 € )
    7 dias úteis
    18.68 €
    ( 22.23 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    25.78 €10.31 €
    ( 12.27 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    27.08 €
    ( 32.23 € )
    7 dias úteis
    43.26 €17.30 €
    ( 20.59 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    46.22 €
    ( 55.00 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Stainless Steel-Indexing plungers GN 617.1 with rest position are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted.
    A notch keeps the plunger in this position.