Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Bolt diameter d1(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 4 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
  • Indexing plungers, Stainless Steel / Plastic knob

    Número da peça:

    Indefinido. 16 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Informações do produto

    GN 617 / Stainless Steel / Indexing Plungers without Rest Position

    Information


    Type G or GK of the GN 617 indexing plungers have been designed for applications where the indexing plunger is not operated with the standard knob.
    The indexing plungers are designed such that the plunger set in the end position (spring is "on block") can also absorb axial forces. For applications in which these forces are substantially above the tensile force applied by the operator (Type G), GN 817 indexing plungers are to be preferred.

    see also...
    • List of indexing plunger types
    • Mounting blocks GN 412.1
    • Positioning bushings GN 412.2
    • Distance bushings GN 609.5 (to limit the thread length)

    How to Order

    How to order (Stainless Steel, with St. Steel knob)
    1d1
    2Type
    3Material

    Specification

    • Stainless Steel AISI 303
     Plunger pin chemically nickel plated
    • Knob Type A / AK
     - Plastic (Polyamide PA)
     - black, matt
     - not removable
    • Knob Type AN / AKN
     - Stainless Steel AISI 303
     - not removable
    • Load rating information
    • ISO-Fundamental tolerances
    • Stainless Steel characteristics
    • Plastic characteristics
    • RoHS compliant
    NI











     

    Dimensions

                 
    d1
    Pin−0.02
    −0.05
    Bore H7
    d2
     
    d3
     
    d4
     
    e
     
    l1
     
    l2
     
    l3
     
    l4
     
    l5
     
    l6
    min.
    A/F
     
    Spring load in N ≈
     
               Stainless Steel 
               initialend
    5M 10 x 121M 513.845517561512615
    6M 12 x 1.525M 616.254.56206101714821
    8M 16 x 1.531M 821.9698268122319926
    10M 20 x 1.531M 825.4801033101230221740

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Bolt diameter d1

    (Ø)

    Type

    Quantidade mínima de encomenda
    5
    A, without lock nut, with knob
    1 unidades
    5
    AK, with lock nut, with lifting knob
    1 unidades
    5
    G, without lock nut, with threaded rod
    1 unidades
    5
    GK, with lock nut, with threaded rod
    1 unidades
    6
    A, without lock nut, with knob
    1 unidades
    6
    AK, with lock nut, with lifting knob
    1 unidades
    6
    G, without lock nut, with threaded rod
    1 unidades
    6
    GK, with lock nut, with threaded rod
    1 unidades
    8
    A, without lock nut, with knob
    1 unidades
    8
    AK, with lock nut, with lifting knob
    1 unidades
    8
    G, without lock nut, with threaded rod
    1 unidades
    8
    GK, with lock nut, with threaded rod
    1 unidades
    10
    A, without lock nut, with knob
    1 unidades
    10
    AK, with lock nut, with lifting knob
    1 unidades
    10
    G, without lock nut, with threaded rod
    1 unidades
    10
    GK, with lock nut, with threaded rod
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    13.52 €
    ( 16.09 € )
    7 dias úteis
    14.32 €
    ( 17.04 € )
    7 dias úteis
    13.00 €5.20 €
    ( 6.19 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    13.80 €5.52 €
    ( 6.57 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    16.16 €
    ( 19.23 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    17.06 €
    ( 20.30 € )
    7 dias úteis
    16.76 €6.70 €
    ( 7.97 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    17.66 €7.06 €
    ( 8.40 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    23.72 €
    ( 28.23 € )
    7 dias úteis
    25.02 €
    ( 29.77 € )
    4 dias úteis
    21.86 €8.74 €
    ( 10.40 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    23.16 €
    ( 27.56 € )
    7 dias úteis
    31.98 €12.79 €
    ( 15.22 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    34.96 €
    ( 41.60 € )
    7 dias úteis
    33.10 €13.24 €
    ( 15.76 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    36.08 €14.43 €
    ( 17.17 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Type G or GK of the GN 617 indexing plungers have been designed for applications where the indexing plunger is not operated with the standard knob.
    The indexing plungers are designed such that the plunger set in the end position (spring is "on block") can also absorb axial forces. For applications in which these forces are substantially above the tensile force applied by the operator (Type G), GN 817 indexing plungers are to be preferred.