Registar
Confirmado
  • Length angle piece l1
  • Length shackle b1
  • h1
  • Material
  • Type
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Installation brackets, equal sides (970-ALM-40-40-80-B)

Número da peça:

970-ALM-40-40-80-B
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
970-ALM-40-40-80-B

Length angle piece l1

Length shackle b1

h1

Material

Type

Quantidade mínima de encomenda
80
40
40
ALM-Aluminum
B, with bores
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
10.62 €
( 12.64 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

GN 970 installation brackets are used universally for right-angle connecting and fastening of, e.g. base plates or covers.
Type A allows for the use of drilling templates specific to the application as well as fastening by welding.
Type B installation brackets have 2 or 4 holes depending on the length l1.

O número da peça foi confirmado