Registar
Confirmado

Latch type toggle clamps for pulling action (851.2-160-T4)

Número da peça:

851.2-160-T4
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
851.2-160-T4

Size

Type

Quantidade mínima de encomenda
160
T4, with U-bolt latch, with catch
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
26.76 €
( 31.84 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The stroke of GN 851.2 latch type toggle clamps can be adjusted within its range.
In the clamped position the U-bolt latch and the clamping arm are horizontal to the vertical fixing plane.
In addition to the standard lengths of the U-bolt latches shown in the table, a variety of other lengths are also available under the GN 951.1 series.

O número da peça foi confirmado