Registar
Confirmado
  • Bore d1(mm)
  • Bore d2(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Parallel clamp mountings, Aluminium (474.1-B12-B10-MT)

Número da peça:

474.1-B12-B10-MT
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
474.1-B12-B10-MT

Bore d1

(mm)

Bore d2

(mm)

Finish

Quantidade mínima de encomenda
12
10
MT, matte, tumbled finish
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
19.08 €
( 22.71 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The standard version of the clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 511 (see table of dimensions).

O número da peça foi confirmado