Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Length A
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Rotary clamping latches, Zinc die casting / Steel (516-DK-26)

    Número da peça:

    516-DK-26
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    516-DK-26

    Length A

    Type

    Quantidade mínima de encomenda
    26
    DK, Operation with triangular spindle (DK7)
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    16.66 €8.83 €
    ( 10.51 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    The rotary clamping latches GN 516 have a closing mechanism which transfers the rotary movement of the operating element (key) into a 90° turn and then into a 6 mm linear stroke.
    This mechanism is designed for common applications such as making a tight and vibration-proof interlock in the end position (retaining position) in connection with an elastic element (door / casing seal).
    22 latches with different cranks will cover latch distances (retaining zones) of between 17 and 63 mm. If the measured retaining position lies between two latch distances A, the next smaller value must be selected.
    The rotary clamping latches GN 516 are supplied with the latch enclosed loose.