Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Bolt diameter d1
  • Collet thread d2
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Stainless Steel-Indexing plungers (413-10-M16-A-NI)

    Número da peça:

    413-10-M16-A-NI
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    413-10-M16-A-NI

    Bolt diameter d1

    Collet thread d2

    Material

    Quantidade mínima de encomenda
    10
    M 16
    A, without rest position, without locknut
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    17.58 €9.32 €
    ( 11.09 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Owing to its shape, the lifting ring of the Stainless Steel-Indexing plungers GN 413 can be used both as a screw-in assist during assembly or as indexing lock (Type C / Type CK).
    Indexing plungers with rest position are used when the indexing pin is temporarily not allowed to protrude. After the pin is pulled in, turn the pull ring by 90°. The ring is held in position by an indexing notch.