Registar
Confirmado

Stainless Steel-Indexing plungers with T-handle (817.4-8-8-C-NI)

Número da peça:

817.4-8-8-C-NI
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
817.4-8-8-C-NI

Bolt diameter d1

(Ø)

Stroke l1

Type

Quantidade mínima de encomenda
8
8
C, with rest position, without lock nut
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
25.06 €13.28 €
( 15.80 € )
Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

Informações básicas

Stainless Steel-Indexing plungers GN 817.4 are similar to GN 817, but with a T-handle instead of a round head.
This shape allows better visual orientation of the indexing position of Type C and is advantageous when greater unlocking forces occur.
Type C with rest position is used in such applications where the plunger must not protrude continually. In that case the knob is retracted and afterwards turned by 90°. A notch keeps the plunger in this position.

O número da peça foi confirmado