Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Bolt diameter d1(Ø)
  • Collet thread d2
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Stainless Steel-Indexing plungers, with lifting ring / with wire loop, without rest position

    Número da peça:

    717-5-M10X1-A-NI
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    717-5-M10X1-A-NI

    Bolt diameter d1

    (Ø)

    Collet thread d2

    Type

    Quantidade mínima de encomenda
    5
    M 10 x 1
    A, with lifting ring, without locknut
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    5.98 €3.17 €
    ( 3.77 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    GN 717 indexing plungers are characterized by small dimensions. These indexing plungers are universally applicable due to their prevention of misalignments and positioning errors of the mating indexing bores.
    During assembly, the max. tightening torques shown in the table should not be exceeded when securing the lock nut.