Registar
Confirmado

Stainless Steel-Levelling Feet / GN 21 (21-80-M8-50-D0-S)

Número da peça:

21-80-M8-50-D0-S
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
21-80-M8-50-D0-S

Diameter d1

Thread d2

Length l1

Length l2

Length l3

Length l7

Type (Base)

Version (Screw)

Quantidade mínima de encomenda
80
M 8
50
-
-
-
D0, fine turned, without rubber underlay
S, without locknut, external hexagon at the bottom
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
47.92 €
( 57.02 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.

O número da peça foi confirmado