Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
0.78 € 0.31 € ( 0.37 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
0.82 € 0.33 € ( 0.39 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
1.48 € 0.59 € ( 0.70 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
2.42 € 0.97 € ( 1.15 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
1.12 € 0.45 € ( 0.54 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
0.88 € 0.35 € ( 0.42 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
1.76 € 0.70 € ( 0.83 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
2.96 € 1.18 € ( 1.40 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
1.20 € ( 1.43 € ) | 7 dias úteis |
1.08 € 0.43 € ( 0.51 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
2.22 € 0.89 € ( 1.06 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
3.28 € 1.31 € ( 1.56 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
1.20 € 0.48 € ( 0.57 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
1.26 € 0.50 € ( 0.59 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
2.28 € ( 2.71 € ) | 7 dias úteis |
3.72 € ( 4.43 € ) | 7 dias úteis |
Chamfers, different sheet metal thicknesses, or seals could mean that the mounting surfaces of hinges to frame and door are not on the same level.
Stainless Steel-Spacer plates GN 2370, as accessories of the GN 237 and GN 337 family of hinges, are designed dimensionally so that they ensure the appropriate height compensation during mounting by shimming, either individually or in combination.
The 2nd table includes a number of potential compensation heights which can be accomplished by shimming with one or two spacer plates.