Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Bolt diameter d1(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 7 dias úteis
  • Stainless Steel-Spring latches with flange for surface mounting

    Número da peça:

    Indefinido. 8 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Bolt diameter d1

    (Ø)

    Type

    Quantidade mínima de encomenda
    8
    L, left indexing cam
    1 unidades
    8
    R, right indexing cam
    1 unidades
    10
    L, left indexing cam
    1 unidades
    10
    R, right indexing cam
    1 unidades
    12
    L, left indexing cam
    1 unidades
    12
    R, right indexing cam
    1 unidades
    14
    L, left indexing cam
    1 unidades
    14
    R, right indexing cam
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    33.02 €
    ( 39.29 € )
    7 dias úteis
    33.02 €
    ( 39.29 € )
    7 dias úteis
    31.88 €
    ( 37.94 € )
    7 dias úteis
    31.88 €
    ( 37.94 € )
    7 dias úteis
    33.06 €17.52 €
    ( 20.85 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    33.06 €17.52 €
    ( 20.85 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    32.00 €16.96 €
    ( 20.18 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    32.00 €
    ( 38.08 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Spring latches GN 722.3 are used when the indexing pin is temporarily not allowed to protrude. The indexing pin retracts by turning the latch by 180°. A lock notch will hold the latch in both positions.
    Spring latches GN 722.3 are designed for use in steel construction or in locksmith shops where less precise positioning / locking is normally required. The dimensional tolerances are therefore chosen to ensure that functional safety is guaranteed under dirt exposure and that cost-effetive production methods are used.