Registar
Confirmado
  • Bore d1(mm)
  • Bore d2(mm)
  • Finish
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Swivel Clamp Connector Joints / Aluminium / GN 288 / 2, with 3 Stainless Steel-clamping screws DIN 912 (288-B30-B30-S-2-BL)

Número da peça:

288-B30-B30-S-2-BL
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
288-B30-B30-S-2-BL

Bore d1

(mm)

Bore d2

(mm)

Type

Finish

Quantidade mínima de encomenda
30
30
S, stepless adjustment
BL
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
48.82 €
( 58.10 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

GN 288 swivel clamp connector joints are an assembly of swivel clamp connectors GN 276 and GN 278.
For the type with stepless adjustment (Type S) swivel clamp connectors with a centring step are used. Within the identical swivel width “b”, all bores “d1/d2” can be combined as required.
The clamping bores are mechanically machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

O número da peça foi confirmado