Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Bore d1(mm)
  • Bore d2(mm)
  • Finish
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 7 dias úteis
  • Swivel clamp connector joints, two-part clamp pieces

    Número da peça:

    Indefinido. 23 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Bore d1

    (mm)

    Bore d2

    (mm)

    Finish

    Quantidade mínima de encomenda
    40
    40
    BL
    1 unidades
    40
    40
    SW
    1 unidades
    40
    40
    BL
    1 unidades
    40
    40
    SW
    1 unidades
    42
    42
    BL
    1 unidades
    42
    42
    SW
    1 unidades
    45
    45
    BL
    1 unidades
    45
    45
    SW
    1 unidades
    45
    45
    BL
    1 unidades
    45
    45
    SW
    1 unidades
    48
    48
    BL
    1 unidades
    48
    48
    SW
    1 unidades
    50
    50
    BL
    1 unidades
    50
    50
    SW
    1 unidades
    50
    50
    BL
    1 unidades
    50
    50
    SW
    1 unidades
    40
    40
    SW
    1 unidades
    40
    40
    BL
    1 unidades
    40
    40
    SW
    1 unidades
    45
    45
    BL
    1 unidades
    45
    45
    SW
    1 unidades
    50
    50
    BL
    1 unidades
    50
    50
    SW
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    108.96 €
    ( 129.66 € )
    7 dias úteis
    111.90 €
    ( 133.16 € )
    7 dias úteis
    110.00 €
    ( 130.90 € )
    7 dias úteis
    111.90 €
    ( 133.16 € )
    7 dias úteis
    112.00 €
    ( 133.28 € )
    7 dias úteis
    112.40 €
    ( 133.76 € )
    7 dias úteis
    111.50 €
    ( 132.69 € )
    7 dias úteis
    109.36 €
    ( 130.14 € )
    7 dias úteis
    110.00 €
    ( 130.90 € )
    7 dias úteis
    109.36 €
    ( 130.14 € )
    7 dias úteis
    111.00 €
    ( 132.09 € )
    7 dias úteis
    112.40 €
    ( 133.76 € )
    7 dias úteis
    111.50 €
    ( 132.69 € )
    7 dias úteis
    111.36 €
    ( 132.52 € )
    7 dias úteis
    111.46 €
    ( 132.64 € )
    7 dias úteis
    111.36 €
    ( 132.52 € )
    7 dias úteis
    111.90 €
    ( 133.16 € )
    7 dias úteis
    111.46 €44.58 €
    ( 53.05 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    112.40 €
    ( 133.76 € )
    7 dias úteis
    108.96 €
    ( 129.66 € )
    7 dias úteis
    109.36 €
    ( 130.14 € )
    7 dias úteis
    112.00 €
    ( 133.28 € )
    7 dias úteis
    111.36 €
    ( 132.52 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    GN 289 swivel clamp connector joints are an assembly of two GN 279 swivel clamp connetors.
    The clamping bores of GN 289 swivel clamp connector joints are not machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
    The swivel clamp connectors have an identical swivel width “b”, so that all bores „d1/s1" und „d2/s2“ can be combined as required.
    The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (see table of dimensions).