Registar
Condições de filtragem
  • Bore d1(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Swivel Clamp Linear Actuator Connectors / Aluminum / GN 274.1 / 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 (274.1-B40-MZ-2-SW)

Número da peça:

274.1-B40-MZ-2-SW
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
274.1-B40-MZ-2-SW

Bore d1

(mm)

Type

Quantidade mínima de encomenda
40
MZ, with centring step
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
90.60 €
( 107.81 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

GN 274.1 swivel clamp linear actuator connectors are normally supplied mounted only in connection with a linear actuator and for function control.
By means of the clamping screw on the guide bore d1 the movement can either be set or the linear actuator connector can be clamped (after setting of final adjustment).
The standard version of the clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 911 (article code see table of dimensions).