Registar
Confirmado

Vertical hook type toggle clamps (851.1-700-T3)

Número da peça:

851.1-700-T3
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
851.1-700-T3

Size

Type

Quantidade mínima de encomenda
700
T3, with U-bolt latch, with catch
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
62.72 €
( 74.64 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The stroke of the U-bolt latch of GN 851.1 hook type toggle clamps can be adjusted within its range.
In the clamped position the U-bolt latch with clamping arm is perpendicular to the clamping arm and the plane of the operating handle.
In addition to the standard lengths of the U-bolt latches shown in the table, a variety of other lengths are also available under the GN 951.1 series.

O número da peça foi confirmado